Termékek közzététele
Mipolam Accord EL7
Mipolam Accord EL7
    Gerflor

    Mipolam Accord EL7

    MIPOLAM ACCORD EL7 is a dissipative flexible homogeneous vinyl floorcovering available in both sheet and tile form, calendered and compacted.

    This floorcovering is treated with Evercare™: the latest improvements in polyurethane surface treatment obtained by UV laser cross-linking. Evercare™ avoids stain of chemical products used in healthcare like betadine, eosin or anti-bacterial hand gel and increases the durability of the flooring.
    This treatment has excellent maintenance characteristics; it requires no wax for life!

    MIPOLAM ACCORD EL7 acts as a continuous dissipater 106 ≤ Rt ≤ 108. It has permanent antistatic properties (< 100 V).

    The product is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,02 mm.
    The flooring is a group P wear rating suitable for heavy duty traffic areas and Bfl-s1 fire resistance.
    The product is non-emissive of volatile organic compounds with < 10 µg/m3 (TVOC after 28 days ISO 16000-6).

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Specifikáció
    • Static-dissipative flooring
      Commercial flooring - ESD

      Permanent dissipative flooring : 10^6 < Rt < 10^9
      Palette of 6 semi-directionnal design coordinated to Mipolam Accord range
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 : indoor air quality
      Exclusive and patented Evercaresurface treatment : easy maintenance, no wax for life & high stain resistance

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGER-ESD-MIP-AC
    • TermékcsaládFlooring - ESD
    • TermékcsoportMipolam
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-12
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)2
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)20000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes