Termékek közzététele
Mipolam Technic EL5
Mipolam Technic EL5
    Gerflor

    Mipolam Technic EL5

    MIPOLAM TECHNIC EL5 is a conductive flexible homogeneous compacted available in tiles. The conductive carbon coated PVC pellets create a perfect conductive network for permanent conductive properties and antistatic properties (< 20 V) throughout its full life expectancy. It acts as a continuous conductive 10^4 ≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081) and complies with EN 649. Reaction on fire group Bfl-s1, classification 34/43, slip resistance approved for public areas. TVOC ater 28 days less than 10 μg/ m3 due to ISO 16000-6. Without any content listed as CMR (carcinogenic, mutagenic, and reprotoxical due to REACH).

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Specifikáció
    • Static-conductive flooring Commercial flooring - ESD Permanent conductive flooring => 10^4 < R < 10^6 Palette of 6 colours in technical designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGER-ESD-MIP-TEC
    • TermékcsaládFlooring - ESD
    • TermékcsoportMipolam
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-04-27
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Laminált
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617