Termékek közzététele
Mipolam Classic 1.5 mm
Gerflor

Mipolam Classic 1.5 mm

MIPOLAM CLASSIC 1.5mm is a flexible homogeneous calendered compacted floorcovering in tiles or sheets, with directional design, colour dyed as a raw mixture to ensure even colour throughout the thickness of 1.5mm and a weight of ≤ 2520 g.
.
Its surface is densely compacted for improved wear and ease of maintenance.

It receives a polyurethane (PUR) surface treatment for ease of maintenance and to avoid the use of an immediate acrylic emulsion after installation.

The flooring complies with the EN 649 (34 - 43) and has a group M (K5) wear rating. It is suitable for heavy traffic areas.

Its VOC emissions after 28 days (ISO 16000-6) are below detection levels (< 10 μg / m3) and this product is classified A + (the best class).

Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

Specifikáció
  • M Group => normal to medium traffic.
    Modern surface with a matt finish
    PUR surface treatment : easier maintenance, using less acrylic emulsion for the entire lifetime of the product.
    Palette of 4 directional colours
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGER-HOM-MIP-CLASS-1-5
  • TermékcsaládFlooring - Homogeneous
  • TermékcsoportMipolam
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-12
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)1.5
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)20000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes