Termékek közzététele
Creation 40 Rigid Acoustic
Creation 40 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 40 Rigid Acoustic

    Product & designs:

    • RCB (Rigid Composite Board) patented technology : easy to carry
    • 3 formats : a large choice
    • Crystal wear layer : authentic look
    • High definition of design & structured emboss : ultra-realism
    • 4 Bevelled edges : Tiles & planks effect
    • ProtecshieldTM: natural look
    • Included acoustic underlayer : 19dB sound reduction

    Installation & Maintenance:

    • ProtecshieldTM with enhanced scratch and stain resistance : easy to clean
    • Rigid Composite Board patented technology : no telegraphing after years
    • Rigid board suitable for heavy renovation : direct installation on ceramic with joint (<8mm/<3mm)
    • Free adhesive installation : installation in occupied area

    Market application:

    • European class 32 à ideal for residential applications

    Sustainability:

    • Made in Europe : low CO2 footprint
    • 35% recycled content and 100% recyclable
    • 30% lighter compare to standard rigid products on the market
    • TVOC <10µg/m3 à best indoor air quality
    • 100% reach, Phthalate free, formaldehyde free : Health and safety
    • Third part certified EPD available

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógerf-crea40-RA
    • TermékcsaládFlooring - LVT
    • TermékcsoportCreation
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2023-02-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes