Termékek közzététele
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 55 Rigid Acoustic

    Product & designs:

    • Full Rigid board technology
    • XL plank 1,5 m : modern floor
    • Crystal wear layer with an authentic look
    • High definition of design & structured emboss (EIR) : ultra-realism
    • 4 Bevelled edges : tiles & planks effect
    • ProtecShield™ with a natural look
    • Acoustic underlay integrated to bring 19dB insulation

    Installation & Maintenance:

    • ProtecShield™ with enhanced scratch and stain resistance à easy to clean
    • Full Rigid board technology no telegraphing after years
    • Rigid board suitable for heavy renovation and direct installation on ceramic (joint <8mm/<3mm)
    • Free adhesive installation à installation in occupied area
    • Acoustic underlay integrated 19dB insulation

    Market application:

    • European class 33 : ideal for commercial applications

    Sustainability:

    • Made in Europe : low CO2 footprint
    • 35% recycled content / 100% recyclable
    • 30% Lighter compare to the other rigid product on the market
    • TVOC <10µg/m3 : best indoor air quality
    • 100% REACh compliant, phtalatefree, formaldeydefree : Health and safety
    • Third part certified EPD : LCA product transparency

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógerf-crea55-RA
    • TermékcsaládFlooring - LVT
    • TermékcsoportCreation
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2023-02-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes