Termékek közzététele
Marmorette
Marmorette
Marmorette
    Gerflor

    Marmorette

    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
    • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
    • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
    • The widest range in the market: 64 colours

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógerf-marmorette
    • TermékcsaládLinoleum
    • TermékcsoportLinoleum
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2023-02-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLinóleum
    • Másodlagos anyagLinóleum
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes