Termékek közzététele
Marmorette Acoustic 15 dB
Gerflor

Marmorette Acoustic 15 dB

  • Linoleum acoustic solution with 2mm cork underlayer.
  • 15 dB sound insulation.
  • Linoleum surfacing made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials, with up to 40% recycled content.
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions.
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702).
  • 6 marbled colors in stock.
  • All other colors are available on request. Minimum order quantity: 1200sqm. Below 1200sqm, use Korkment underlayer.

Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógerf-marmorette-AC-15db
  • TermékcsaládLinoleum
  • TermékcsoportLinoleum
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2023-02-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLinóleum
  • Másodlagos anyagLinóleum
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes