Termékek közzététele
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

  • For environments where dissipative properties are required.
  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Blue Angel and Floorscore certified
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Vertical Resistance ( EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógerf-marmorette-lch
  • TermékcsaládLinoleum
  • TermékcsoportLinoleum
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2023-02-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLinóleum
  • Másodlagos anyagLinóleum
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes