Termékek közzététele
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Ice Maker Boxes

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Ice Maker Boxes

The ProPEX® Ice Maker Box with Support Brackets, 1⁄2" (LF Brass) Valve with snap-in frame includes a 1⁄2" lead-free brass valve with 1⁄4" O.D. compression connection. This high-impact box is an aesthetic, convenient option for connecting to standard ice maker tubing. Two support brackets are provided for easy mounting.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • • Product #: LF5955025

    • Connection Type: ProPEX x Compression

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Lead-Free-Brass-Ice-Maker-Boxes
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportShutoff Valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok