Termékek közzététele
GIESSE HANGAR-BOX® temporary building
GIESSE S.p.A.
Archivált

GIESSE HANGAR-BOX® temporary building

HANGAR-BOX, movable warehouse for temporary use, placed on the ground and comprised of: • steel portal frames • white PVC fabric cover • concrete ballast blocks to place the structure on the ground. Cover performance designed to withstand snow loads of 100 kg/sqm and 100 km/h wind speeds. DoP and CE marking according to UNI EN 1090, EXC1 execution class for metallic carpentry and galvanized surface according to UNI EN 10364.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHangar-Box
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tárolás