Termékek közzététele
Nyílóajtó Drive Unit (tűzvédelem) FD 20-F
Nyílóajtó Drive Unit (tűzvédelem) FD 20-F

    Nyílóajtó Drive Unit (tűzvédelem) FD 20-F

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
    Csak a legjobb számít a tűz! A Gilgen nyílóajtó meghajtás FD 20-F kényelmes, napról-nap a gyalogos közlekedést, de csap át egy robosztus, rendkívül ellenálló tűzvédelmi ajtó és vészkijárat, ha tűz valaha kitörjön.
    Specifikáció
    • Gilgen FD 20, FD 20-F és FD 20-Invers swing ajtó meghajtó egységek Gilgen FD 20 (standard), FD 20-F (tűzgátló) és FD 20-Invers (füst-extrakció) lengőajtó meghajtó egységek Gilgen FD 20 lengőajtó meghajtó egységek TÜV-megfelelőség az EN 16005 és a DIN 18650. Ezek meghajtó egységek nagyon következetes, amikor a teljesítmény, a hosszú élettartam és csendes futás. Alkalmas még a nehéz külső ajtó alá nagy szél terhelés. () FD 20 szabvány () FD 20-F tűzgátló (DIBt jóváhagyás) () FD 20-Invers füstelvezető (nyitható kikapcsolás) A meghajtó alkatrészek és ellenőrzési rendszer van elhelyezve egy ravaszul tervezett köpeny. Teljes energia meghajtás integrált / konfigurálható alacsony energiájú funkció (nélküli üzem biztonsági érzékelők). Egyszerű beállítani és működtetni keresztül az integrált grafikus kijelző. Világító programot-választó gombok (beleértve a kézi kioldó és visszaállítás) integrálni az oldallapot. Csatlakozó terminálok működtetésére és védelmi / biztonsági elemeket, valamint az „E” - nyitó és motoros zárak. A meghajtó egység és burkolat Méretek: 95 mm x 120 mm x 690 mm (HxDxW) () E6 / EV1 alumínium házban színtelen eloxált kivitelben () Burkolat polírozott krómacél () E6 / EV1 teljes alumínium házban színtelen eloxált kivitelben (a bi-elválás ajtók) () Teljes ház polírozott krómacél (a bi-búcsú ajtók) lehetséges konfigurációk () Egyszárnyú () Bi-búcsú (kétszárnyú ajtó) () Sürgősségi-exit / menekülési-útvonal funkció () Tűzvédelmi funkció () Vész-kijárat és tűzvédelmi funkció () Füstelszívó funkció (Inverz) () Vész-kijárat és a füst-kitermelési funkció (inverz) Telepítés és rúd változatok () Szemöldöktömítés szerelt csúszó rúd toló konfiguráció () Szemöldöktömítés szerelt csúszó rúd húzza konfigurációban () Szemöldöktömítés szerelt normál csúszó rúd toló konfiguráció (a legjobb erőátviteli) () Leaf szerelt csúszó rúd toló konfiguráció (amikor magasság korlátozott) Tartozékok és extra funkciók () Integrált füstjelző (a házrészt) () Az integrált mechanikus csukássorrend szabályozó (tűzoltók eddig két ajtókhoz) () Csatlakozás szárnyat (két leveles vészkijárat ajtók) További vezérlő elemek () Feszültség mentes kimenetek köszönetnyilvánítás, például az épület-felügyeleti rendszer (via relé PCB) () Gilgen rádió áramköri kártya és GFU kézi adó () Reteszelés működés programozható speciális funkció (például a szél elleni védelem). felhasználó védelem () LZR lapos beolvasási lézer, biztonság / biztonsági érzékelő az automatikus lengőajtók. Mert megbízható ellenőrzése nyitó / záró mozgások, beleértve a másodlagos záró szélét. Szerelt külsőleg az belül és kívül az ajtólap. kezelőszervek Alapértelmezett: Világító programot vezérlő gombok (beleértve a kézi kioldó és visszaállítás) integrálni az oldalsó fedelet Választható: () A tartósan rögzített D-BEDiX programot választó gombot. Könnyű és gyors kiválasztását ajtófunkciót és megjelenítésére különböző elemek a rendszer adatait () Süllyesztett telepítés (a megrendelő flush-típusú box) () Felületi szerelési (felületi-típusú műanyag keret, fehér) () KOMBI-D-BEDiX kulcsfontosságú henger blokkolja a kiválasztott üzemmód. Program választó gomb világító LCD kijelző, kiválasztására ajtófunkció, beállítja az ajtó paraméterek és megjeleníti a működési adatokat. () Süllyesztett beépítésre iker box (mélység 1 ½) () Felületi szerelési (felületi-típusú műanyag keret, 2X, fehér) () Kézi aktiválás és a „reset” gombot (dupla rocker switch), piros () A Feller Ediziodue flush-típusú műanyag keret, vörös. A telepítéshez a beágyazott, süllyesztett típusú box () A Feller Ediziodue felületén-típusú műanyag keret, fehér. A felszíni telepítés Ellenőrző / mozgató elemei () Radar egység szerelt belső, mozgásérzékelő a megbízható nyitó () Radar egység szerelt kívül, mozgásérzékelő a megbízható nyitó () Érintés ATC nyomógomb az optimális higiéniai művelet () OPEN nyomógomb, fehér, honnan Feller EDIZIOdue () OPEN nyomógomb, zöld utat, honnan Feller EDIZIOdue () VÉSZ OPEN nyomógomb, zöld utat, a „vészkijárat” szimbólum () Kulcsos OPEN impulzus kapcsoló
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFD_20-F
    • TermékcsaládAutomatic Swing Doors
    • TermékcsoportSwing Door Operator
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-15
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)690
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)10.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoor openers
    • UNSPSC kód30171512