Termékek közzététele
Automata harmonikaajtó FFM
Automata harmonikaajtó FFM

    Automata harmonikaajtó FFM

    4.3/5 csillag4.3(30 vélemény)
    A kényelmes megoldás olyan helyzetekben, ahol kevés a hely. Összecsukható egyet és helyet. Míg igénylő minimális telepítési helyet, automata Gilgen FFM automatikus csuklós ajtók nyújtunk a legnagyobb szabad szélesség.
    Specifikáció
    • FFM automata hajtogató ajtó telepítés Gilgen FFM automata hajtogató ajtó telepítés Gilgen automata hajtogató ajtó telepítés, TÜV tesztelt megfelel az EN 16005 és a DIN 18650. Az összecsukható kialakítás helyet takarít meg. Gilgen automatikus csuklós ajtók nyújtunk maximális hozzáférést szélességű és minimális rendszer méretei. Az összecsukható mechanizmus és az összes meghajtó-rendszer elemei vannak elhelyezve, a közös burkolatban. Használata alaposan kipróbált és modulok és részegységek garantálja a kiváló minőséget és a megbízhatóságot. Az elektronikus vezérlőegység egy automatikus irányváltó és megállító mechanizmus biztosítja rés vészjelző. Meghajtó esetében 200 mm magasság Meghajtó esetében burkolás Normál: zsanér típusú alumínium-meghajtó egység borítással tervezték, hogy könnyen javítási és karbantartási hozzáférés, mechanikus rögzítéssel nyílt rendszer és leesés ellen. Választható: () Beépítés álmennyezet: Robusztus alumínium burkolat, amely lehet távolítani az alábbiakban.  A fejléc doboz teljesen integrálva van az álmennyezet. () Zárható meghajtó esetében fedés zárhenger ajtólapok Tiszta magassága (mm): .......... Belső szélesség (mm): .......... Rendszerbeállítások: ( ) Négy levél Gilgen FFM szárnyprofil rendszer All-kerek keret alumínium profilokból, mellékelve a szükséges szerelvények. A lekerekített alumínium profilok a szélei érintkeznek a fal és a tömítések között ajtószárnyak megakadályozására csapdába. Szárítsuk üvegezés gumi tömítések a gyors és egyszerű cseréje, ha szükséges, az üveg vagy alumínium profilok. Üveg vastagságban kapható 10 mm és 16 mm. Típusú üveg: ................... / Üveg vastagsága: .......... (10 - 16 mm) Felületkezelés () Por-bevonatú RAL színekben: ... .. () Por-bevonattal NCS színek: ... .. () Alumínium, eloxált kivitelben E6 / EV1 () Alumínium, színes eloxált kivitelben. Színkód: ... .. Bottom guideway () Fix pont útmutató a kapu közepéhez () A teljes hosszúságú, süllyesztett típusú vasúti ágyazott padló, a megbízható működés és a megnövekedett ellenállás a szélnyomás és a feltolás. Hajtás / vezérlés opciók Vészkijárat és mentési hozzáférés () Redundáns konfiguráció használható vészkijáratok és mentési hozzáférést. Ez TÜV-funkció megfelel a legújabb szabványoknak (EN 16005 és DIN 18650), beleértve alkalmazandó rés vészjelző és erő korlátozás. Biztonsági szempontból kritikus kezelőelemek és alkatrészek megfelelnek a Performance Level „d” az EN ISO 13849-1. () Sürgősségi üzemmód Ha a tápfeszültség, akkumulátorok működésének biztosítására irányuló további 30-60 percig. A rendszer folyamatosan figyeli az akkumulátor töltöttségi szintjét annak érdekében, hogy ez működni fog vészhelyzetben. Az utolsó ajtó mozgása (nyitás vagy zárás) abban az esetben, alacsony töltöttségi állapot lehet programozni.  További vezérlő elemek () Feszültség mentes kimenetek köszönetnyilvánítás, például az épület-felügyeleti rendszer () Gilgen rádióvevő és GFU kézi adó Zárszerkezet     () Automatikus zárás az összecsukható pont, rendszer-függő tartóelem.  Kézi kioldó mechanizmus elérhető alján meghajtóegység Választható: () Monitoring ajtólap helyzetét és a zár állapotát TUWE, például kell csatlakoztatni a riasztó. () Kézi belső kioldószerkezetet falra szereléshez. () Kézi belső kioldószerkezetet beépítéshez tervezték a keret profiljának, a felületi-típusú / süllyesztett típusú box () Rögzített kézi kioldó kívülről olyan helyzetekben, amikor nincs más elérhető a szobába.  () Falra szerelhető profil  ( ) Külső
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFolding_Door
    • TermékcsaládAutomatic Folding Doors
    • TermékcsoportFolding Door FFM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2500
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Automata ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névAutomatic doors
    • UNSPSC kód30171510