Termékek közzététele
Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar
Ginger

Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar

  • Get organized by creating additional storage space in your bathroom.
  • Tempered glass shelf provides a convenient location to display decorative items.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.
  • Like all of Ginger luxurious accessory products, it's backed by a limited lifetime.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Technical Details

    Part Number: 2636T/PN
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 13.8 x 5.8 x 5.2 inches
    Size: Polished Nickel
    Color: 12" Glass Shelf w/ Towel Bar
    Style: Traditional
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Toiletry Shelf, Mounting Hardware

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGinger-2636T-London-Terrace-Glass-Shelf-with-Towel-Bar
  • TermékcsaládBathroom
  • TermékcsoportShelf
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névBathroom wall treatments
  • UNSPSC kód521710
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties