Termékek közzététele
Ginger 4702 Cinu Towel Bar
Ginger

Ginger 4702 Cinu Towel Bar

  • Cinu's sweeping crests provide a visual experience of flowing, understated gracefulness.
  • Keep your bathroom organized while achieving your design vision.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.
  • Like all of Ginger luxurious accessory products, it's backed by a limited lifetime.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Technical Details

    Part Number: 4702/PN
    Item Weight: 3.6 pounds
    Product Dimensions: 19.6 x 3.5 x 1.1 inches
    Size: 18 Inch Towel Bar
    Color: Polished Nickel
    Style: Contemporary
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Plug Profile: Wall Mounted
    Certification: Energy Star
    Included Components: Towel Bar, Mounting Hardware

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGinger-4702-Cinu-Towel-Bar
  • TermékcsaládBathroom
  • TermékcsoportTowel Bar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névBathroom wall treatments
  • UNSPSC kód521710
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties