Termékek közzététele
Ginger 5261 Lineal Grab Bar
Ginger

Ginger 5261 Lineal Grab Bar

  • Make your bathroom and home a safer place.
  • Helps the elderly and those with disabilities to support themselves in the bathroom.
  • Protect your children so that they don't slip and fall when standing in the tub.
  • Complies with American Disability Act (ADA) requirements.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Technical Details

    Part Number: 5261/PC
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 19 x 2.8 x 3 inches
    Size: 16" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Grab Bar, Mounting Hardware

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGinger-5261-Lineal-Grab-Bar
  • TermékcsaládBathroom
  • TermékcsoportGrab Bar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névBathroom wall treatments
  • UNSPSC kód521710
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties