Termékek közzététele
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL
Glamox Luxo

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type SL/SU softlight.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóC10054709
  • TermékcsaládInteriörbelysning
  • TermékcsoportC10-P1
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)52
  • Szélesség (mm)1537
  • Mélység (mm)154
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016