Termékek közzététele
Slot Drain Systems 8000 Series Slot Drain
Archivált

Slot Drain Systems 8000 Series Slot Drain

VERSATILE AND DURABLE SLOT DRAIN SYSTEM

Introducing the 8000 Series Slot Drain®, a versatile and efficient drainage solution. This one-piece system features a contemporary linear design, eliminating grates for easy maintenance. Choose from galvanized steel or stainless steel options, both ensuring durability and corrosion resistance. The drain is constructed with mechanically locking joints and bolt-together flanges, assembly is quick and secure. The drain channels come pre-sloped at 0.5%. For added convenience, pair the system with a catch basin for easy debris removal.

Available for worldwide shipping, the 8000 Series Slot Drain® arrives fully assembled, ready for hassle-free installation and long-lasting, low-maintenance performance.

Specifikáció
  • MATERIALS: T304 Stainless Steel, T316 Stainless Steel, Galvanized Steel

    SLOPE: 0.5% Standard

    SLOT OPENING: ½” (0), 1” (1), 1 ¼” (5)

    SECTION LENGTHS: Full 9’8”, Half 4’10”
    (Custom Lengths available).

    FLOW RATE:
    ½” 11 gpm (per foot of drain)
    1 18 gpm (per foot of drain)
    1 ¼” 27 gpm (per foot of drain)

    LOAD CLASS: DIN EN 1433 - Load Class E
    ASME 112.6.3 - Special Duty

    SKU SD8

    Category Slot Drains Systems

    Tags Forklift Rated, Linear Drains, Maximum Sanitary, NSF Certified

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8000-series-slot-drain
  • TermékcsaládSlot Drain Systems
  • TermékcsoportSlot Drain Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Trench Drains
  • OmniClass szám23-39 29 13 19
  • OmniClass névSurface Water Drainage Systems