Termékek közzététele
SAFETY HANDLE ZM30/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM30/01

safety linear handle cm. 30 - Classic antibacterial white series
Specifikáció
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 30. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM30/01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZM30-01
  • TermékcsaládSupporting bars
  • TermékcsoportCLS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)75
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagPoliészter gyanta
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815