Termékek közzététele
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
    Goman

    90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94

    90° safety handle cm. 50x50 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Specifikáció
    • linear safety handle with vertical lateral Leonardo Deluxe series 50x50 cm, consisting of 5 components, made with Ø32x1.5 mm stainless steel tube aisi304 and coated with galvanic chrome or wear-resistant epoxy-polyester material (white color ral9016: with antibacterial properties of silver salts goman), and chromed accessories. complete with: Ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. load capacity 150 kg. dimensions 500 (L) X 500 (H) X 87 (P) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-X5050/94
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLEX-X5050-94
    • TermékcsaládSupporting bars
    • TermékcsoportLEX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)87
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)2.52
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásDiscrete Accessory
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815