Termékek közzététele
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM30/94

    linear safety handle cm. 30 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Specifikáció
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 300 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM30/94
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLEX-XM30-94
    • TermékcsaládSupporting bars
    • TermékcsoportLEX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)87
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásDiscrete Accessory
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815