Termékek közzététele
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
folding bar cm. 80 with long plate and clutch for vertical locking - Classic antibacterial white series
Specifikáció
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZB13-01
  • TermékcsaládFolding and fixed bars
  • TermékcsoportCLS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)215
  • Szélesség (mm)110
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagPoliészter gyanta
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)3.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815