Termékek közzététele
The Hut GEM
The Hut GEM

    The Hut GEM

    The Hut GEM - the ideal place for a quick workspace touchdown, the lunch place or the effective mood board area, on wheels or stationary. The table is made of laminate and is available in the colors 910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white. Electrical outlets or other electrical products can advantageously be mounted in the table, but there are no pre-drilled holes. The house's simple and straight lines are inspired by the classic Monoply game and it's pieces, which gives a timeless shape for the popular and practical "room within a room" concept. Can be ordered with or without wheels.

    Specifikáció
    • • Sound absorbing.
      • Height of the table 940 mm.
      • Fits barstool with seat height 650 mm.
      • Cable channel for lamp, lamp is purchased separately.
      • Including black footrest.
      • Choose laminate (910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white)
      • Thickness 40 mm.
      • External dimensions: B.1880 H.2270 D.1800.
      • Internal dimensions: W.1800 H.2220 D.1760.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóthe-hut-gem
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportOffice dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2270
    • Szélesség (mm)1880
    • Mélység (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)95
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa