Termékek közzététele
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon

    Acoustic Desk Division Full Moon

    Enhance a workstation's functionality with our round rectangular-shaped desk dividing system. Covering the front fully, this system boasts tactile vertical V-cuts that add an elegant finish to the sound-absorbing material, ensuring exceptional acoustic performance.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Width 1180mm, 1400mm, 1600mm

      Distance 600mm, 700mm, 1000mm

      Height Above the Table 480mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 4kg/m2 (±10%)

      Adapter 0.32 g

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófull-moon-desk-division
    • TermékcsaládAcoustic Desk Dividers
    • TermékcsoportAcoustic Desk Dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)590
    • Mélység (mm)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok