Termékek közzététele
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
    Granberg

    Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330

    Accessible sink with 1 shallow bowl, Granberg ErgoSteel Trendline EST-330.

    Functions and Advantages
    • Quality hand-made 1.2 mm stainless steel sinks with a brushed surface and profiled base to waste improving water flow.
    • Flexible waste – the flexible hose makes installation easy when the sink is mounted at a fixed height and works equally well in height-adjustable worktop lift systems
    • Including heat insulation for protecting the users‘ knees and legs when in a seated position
    • The sink bowl outlet with a strainer waste is located at the rear of the sink bowl; maximizing the available space for a seated user
    • Overflow protection
    • Available in a coloured PVD coating
    Specifikáció
    • Fits cabinet width
      400 mm

      Depth of sink bowl
      120 mm

      Inside corner radius
      20 mm

      Material thickness
      1.2 mm

      Inner dimensions
      330 x 400 mm

      Outer dimensions
      370 x 440 mm

      Installation
      Inset, Under mounted, Under gluing, Planar gluing

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóm1109
    • TermékcsaládAccessible Kitchen Sinks - Ergosteel Trendline
    • TermékcsoportInset Sinks With Shallow Bowl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-31
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásTárgy

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia