Termékek közzététele
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Suspended (Surface-mounted) N
    Valve protection cabinet DN52

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóswsp_n2s
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásBlokk
    • UNSPSC névHydrants
    • UNSPSC kód40141726
    • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 leírásFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 névFire Hydrants
    • OmniClass szám23-29 25 13 11
    • OmniClass névDry Barrel Fire Hydrants

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Ázsia Óceánia