Termékek közzététele
Leaf Lamp Pendant 130
Leaf Lamp Pendant 130

    Leaf Lamp Pendant 130

    4.3/5 csillag4.3(32 vélemény)
    Very close to how nature itself designs and based on simple principles, this sound-absorbing lamp has a harmonious, organic shape and is made from natural materials. The trunk and branches are made from Swedish birch. The foliage is made of thin, unbleached wool felt leaves. Leaf Lamp is shipped as flat packages (assembled upon request). It shares its inner energy from a warm-toned large LED (your choice – not included) filtering the foliage as a soft and natural light. Leaf Lamp Pendant is available in diameters of 80 or 130 cm. Leaf Lamp has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 1,4 / 3,5 square meters of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity. Under the Leaf Lamp, a whisper is as good as a shout.
    Specifikáció
    • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLL_P_130
    • TermékcsaládLeaf Lamp Series
    • TermékcsoportLeaf Lamp Pendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-10-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1300
    • Mélység (mm)1300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRostnemez
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika