Termékek közzététele
KnuckleHead Paver Support
KnuckleHead Paver Support
KnuckleHead Paver Support
    Archivált

    KnuckleHead Paver Support

    KnuckleHead Paver Supports are designed to support pavers, ballast stone and walkways. The KnuckleHead line is molded with glass-reinforced nylon which has aluminum like properties.  Glass-reinforced nylon is tough, weatherproof, UV stable, and impervious to freeze-thaw cycles.  Each KnuckleHead can support up to 600 pounds of weight.  The standard universal base is 7 inches in diameter, the optional Big Base is 12 inches in diameter and is recommended in free-standing applications over 12" in height.  The Paver KnuckleHead is height adjustable from 3.75- 4.85 inches in total height by rotating the head.  KnuckleHead extensions are available for applications exceeding this height.  The KnuckleHead line can free free-standing or mechanically attached using Green Link Adhesive/Sealant and/or fasteners.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóknucklehead-paver-support
    • TermékcsaládKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • TermékcsoportPaver Support
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGlass-Reinforced Nylon
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_27_73
    • Uniclass 2015 leírásRoof equipment supports
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 névHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClass szám23-13 41 19 11 13
    • OmniClass névPedestals Roof Pavers