Termékek közzététele
VERSATI IV MB
GREE Products

VERSATI IV MB

The Versati Monobloc system is easy to install as it consists of only one outdoor unit. It can be installed with floor-radiant, radiators, fan coils, and can generate DHW by adding a water tank. Available in power ranging from 4 kW to 16 kW. It is an ideal heat pump for houses or apartments.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVERSATI-IV-MB
  • TermékcsaládDomestic
  • TermékcsoportATW - Outdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • OmniClass szám23-33 39 17 13 15
  • OmniClass névUnitary Air Conditioning Equipment