Termékek közzététele
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
    Grespania

    ARTIC

    Porcelain tile, inspired by stone "cepo di gre" and Emperador marble fusion. Available in five colors, five sizes and two diferent finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikáció
    • Colours: White, Beige, Grey, Anthracite, Mocha

      Formats:  80x160, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60

      Finishes: Natural and Polished

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARTIC
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportPorcelain tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704