A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

BILBAO

Egyedi azonosító: BILBAO
Gyártó: Grespania
Termék család: Tiles
Termék csoport: Porcelain tiles
Szélesség (mm): 900
Magasság (mm): 450
Mélység (mm): 11
Publikálás dátuma: 2015-07-16
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
Porcelain tile, cement style, two finishes, four colors and six diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Elsődleges anyag: Porcelain
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Building Materials - Tiles
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Leírás: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Leírás: Ceramic Slates
NBS Reference Kód: 80-72-12
NBS Reference Leírás: Ceramic Slates

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.