Termékek közzététele
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
    Grespania

    BOSTON PORCELANICO

    Porcelain tile, urban style, five colours, four sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikáció
    • Colours: White, Beige, Grey, Cement, Anthracite Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 45x45 Finishes: Natural and Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBOSTON_PORCELANICO
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportPorcelain tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704