Termékek közzététele
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
    Grespania

    COVERLAM CALACATA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, Calacata marble effect. The largest slab is 1000x3000 mm, six different sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikáció
    • Finishes: Natural, Polished; Book and Mix

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1200x1200, 600X1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOVERLAM_CALACATA
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportPorcelain tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)3000
    • Mélység (mm)5.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText