Termékek közzététele
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
    Grespania

    COVERLAM CONCRETE

    Full body porcelain tile in 3,5 mm thick, cement effect. The largest slab is 1000x3000 mm, four colours and three different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikáció
    • Colours: Grey, Black, Ivory, Tobacco

      Formats: 1000x3000, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOVERLAM_CONCRETE
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportPorcelain tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)3000
    • Mélység (mm)3.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317