Termékek közzététele
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
    Grespania

    DOCK PORCELÁNICO 20 MM

    Porcelain non-rectified tile, five colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDOCK_PORCELANICO_20
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportPorcelain tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)603
    • Szélesség (mm)603
    • Mélység (mm)20
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText