Termékek közzététele
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
    Grespania

    MARMOREA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, marble effect. Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikáció
    • Colours: Marquina, Estatuario, Calacata, Paladio

      Format: 31,5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMARMOREA_REVESTIMIENTO
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportWall tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)315
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)8.7
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317