Termékek közzététele
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Archivált

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító01-2115-11
    • Termékcsaládkitchen faucets
    • Termékcsoportkitchen mixer
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-03-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets