Termékek közzététele
Cala Sink mixer L spout fixed
Roca

Cala Sink mixer L spout fixed

Sink mixer L spout fixed. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A836EC00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportCala
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures