Termékek közzététele
Thermostatic mixer 1021

Thermostatic mixer 1021

Thermostatic mixer tap, with male 3/4 inlet, with check valve high temperature (130°C) hot water side for solar installations

Specifikáció
    • Max operating temperature up to 110°C (130°C peak)
    • Adjustment range 30-60°C
    • Differential temperature (hot temperature-mixed temperature): 20°C - Temperature stability ± 2°C
    • Static operating pressure 10 bar max
    • Dynamic pressure 1 to 6 bar
    • Min mixed water flow rate: 5l/min
    • Kvs: 1.12
    • Mixed water flow rate under 3 bar: 25l/min
    • Max Delta P: 1 bar
    • Anti-scald safety
    • Has a non-return valve on the EF and EC inlets - High temperature valve on EC

    Made in FRANCE

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómitigeur-thermostatique-1021
  • TermékcsaládProtection and safety
  • TermékcsoportThermostatic mixing valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-11
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • ETIM-kódEC011374
  • ETIM-névCentral mixing tap