Termékek közzététele
MAGNA1
MAGNA1
    Grundfos

    MAGNA1

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)
    The simple option for a job well done. The product has an intuitive user interface, which is especially fit for replacement of older circulators. The ideal choice for basic functionality needs
    Specifikáció
    • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMAGNA1
    • TermékcsaládCirculator pump
    • TermékcsoportCanned Rotor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • Uniclass 2015 kódPr_65_53_96
    • Uniclass 2015 leírásWater supply pumps
    • OmniClass szám23-27 17 00
    • OmniClass névPumps
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
    Hasonló termékek

    3.9/5 csillag 3.9 (39)
    4.1/5 csillag 4.1 (13)
    4.7/5 csillag 4.7 (11)