Termékek közzététele
NB
Grundfos

NB

Grundfos NB pumps are horizontal, single-stage, centrifugal volute pumps of the close-coupled type, designed for industrial applications, including: Water supply, pressure boosting, liquid transfer, HVAC, and irrigation.
Specifikáció
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump 2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow 3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage 4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements 5. CED coated to increase corrosion resistance 6. For temperatures up to 1.4.0 °C 7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m 8. Close coupled and space saving pump design
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNB000
  • TermékcsaládEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • TermékcsoportEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 leírásCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód43 23 31.23
  • CSI MasterFormat 2014 névOverhung Close-coupled Vertical End Suction Centrifugal Pumps
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps
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
Hasonló termékek

4.1/5 csillag 4.1 (13)
3.0/5 csillag 3.0 (5)
3.5/5 csillag 3.5 (32)
4.1/5 csillag 4.1 (14)
3.9/5 csillag 3.9 (40)