Termékek közzététele
SOLOLIFT2 - WC-1
Grundfos

SOLOLIFT2 - WC-1

Grundfos SOLOLIFT2 are small, compact, ready-to-install automatic lifting stations with integrated powerful cutter systems. Suitable for pumping wastewater with feces from private dwellings. The unit is designed according to EN 12050-3.
Specifikáció
  • 1. Quick and easy installation - ready to install 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump and powerful cutter 3. Able to handle accidently flushed female articles 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOLOLIF2WC1
  • TermékcsaládDomestic lifting station
  • TermékcsoportDomestic lifting station
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásCsőkifolyó
  • UNSPSC névPumps
  • UNSPSC kód401515
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_96_50
  • Uniclass 2015 leírásMacerators
  • OmniClass szám23-27 17 23
  • OmniClass névMacerator Pumps
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
Hasonló termékek

4.1/5 csillag 4.1 (13)
3.5/5 csillag 3.5 (32)
4.1/5 csillag 4.1 (14)
3.9/5 csillag 3.9 (40)