Termékek közzététele
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
    SOSOARES

    OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH

    Minimalist sliding system with themal break
    Specifikáció
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógss_os_double_1r_1_sash_pocket_window
    • TermékcsaládOS
    • TermékcsoportWindows Aluminium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13 21
    • OmniClass névMetal Awning Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia