Termékek közzététele
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Minimalist sliding system with themal break
Specifikáció
  • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • TermékcsaládOS
  • TermékcsoportWindows Aluminium
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • ETIM-kódEC003536
  • ETIM-névWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 13 21
  • OmniClass névMetal Awning Windows