Termékek közzététele
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
    GSE Integration

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    3.8/5 csillag3.8(12 vélemény)

    Universal mounting system for roof-integrated photovoltaic panels

    Specifikáció
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógse-portrait-half-frame
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1160
    • Szélesség (mm)1650
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Napenergia
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEC001752
    • ETIM-névPhotovoltaics mounting system
    • Uniclass 2015 kódEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 leírásSolar panel fields
    • OmniClass szám23-19 25 11 19 15
    • OmniClass névSolar Panels

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Hollandia
    Lengyelország
    Németország