Termékek közzététele
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control

    Flap Leaf / Swing Opening Speed Gate for Internal Installation

    Minimal footprint, transparent and user-friendly design for all users, for sites where limited space is required and aesthetics are important. Quiet and smooth in operation, the SpeedStile FLs MAX is composed of a stainless steel casework, glass infil and glass lids. Available with either square or round end legs the FLs MAX fits seamlessly with any environment. The FLs MAX can be customised with different lane widths, leaf heights up to 1800mm, different colour and material finishes of top lid. Upgrade options include climb-over detection, static ambient LED lights and dynamic passenger guidance lighting with enhanced audio for maximum user experience.

    Specifikáció
      • Passageway: Standard 600mm, Wide 900mm. Combi–centre cabinet with combination of 600mm passageway and 900mm passageway
      • Cabinet: Stainless steel with toughened safety glass infil 
      • Lid: Toughened safety glass with black silk screen 
      • End Legs:
        • Square: Toughened safety glass with black silk screen 
        • Round: Stainless steel
      • Options:
        • Card reader Integration
        • Lower safety sensors
        • Wheelchair sensors 
        • Climb-over detection 
        • Ambient LED lighting
        • Dynamic passage guidance lighting with enhanced audio 
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspeedstile-fls-Max-speed-gate-turnstile-
    • TermékcsaládSpeed Gates
    • TermékcsoportSpeedStile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)980
    • Szélesség (mm)840
    • Mélység (mm)1310
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névGate barrier systems
    • UNSPSC kód46161510
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34_88
    • Uniclass 2015 leírásStainless steel half height turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névTurnstiles
    • OmniClass szám23-29 13 23 11
    • OmniClass névWaist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors