Termékek közzététele
Bathoom sink - Care - 4G1961
Bathoom sink - Care - 4G1961
    Gustavsberg

    Bathoom sink - Care - 4G1961

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces. Without overflow (picture shows with over flow)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4G1961
    • TermékcsaládCare
    • TermékcsoportTvättställ
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-25
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)610
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeMagyarország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units