Termékek közzététele
Nautic bathroom sink for built-in installation 5555
Gustavsberg
Archivált

Nautic bathroom sink for built-in installation 5555

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Specifikáció
  • •Easy-to-clean and minimalist design •For integration into countertop or furniture
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5555
  • TermékcsaládNautic
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-08-23
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)440
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeMagyarország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units