Termékek közzététele
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm

    4.6/5 csillag4.6(42 vélemény)
    Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27474000 Chrome - 27474810 Satinox Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 18 l/min • function from: 10 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27474000
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportRaindance S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)136
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)503
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures