Termékek közzététele
Shower mixer  New Nautic - connection down, 40 c-c
Shower mixer  New Nautic - connection down, 40 c-c
    Gustavsberg

    Shower mixer New Nautic - connection down, 40 c-c

    Timeless and harmonic design that suits all types of bathrooms with lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C.

    Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer and ceramic shut-off for drip protection and long life. Can be expanded with bathtub spout.

    Specifikáció
      • Timeless and harmonic design
      • All components made with food-safe materials
      • 40 c-c for mounting with exposed plumbing
      • Built-in automatic hot water block for scald protection
      • Block button on the temperature side at comfort temperature 38°C
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Safe Touch reduces heat on the front of the mixer
      • Responds quickly to changes in pressure and temperature, maintaining even water temperature
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Type-approved non-return valves in the inlet
      • Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
      • Can be expanded with bathtub spout
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41202404
    • TermékcsaládNew Nautic
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)285
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország