Termékek közzététele
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Gustavsberg
Archivált

Kitchen mixer New Nautic - low Spout

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirementsEnergy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Specifikáció
  • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGB412060550
  • TermékcsaládNautic
  • TermékcsoportKitchen mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Mélység (mm)245
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagCink
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • ETIM-kódEC011431
  • ETIM-névKitchen mixing tap